Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ZU-BLEC 338.5x191x2 ST PSSG

Numero articolo: 10.01.54.00008

Corte de la lamiere (complesso)

Industrie: Alimentare | Imballaggi | Logistica

Design di utilizzoPSSG
Lunghezza L338.5 (mm)
Larghezza B191 (mm)
Altezza H2 (mm)
MaterialeAcciaio
Dati di costruzione
Attributo Valore
H 2  mm
L 338.5  mm
B 191  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale Acciaio
Peso 170  g
Misura 4
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello