Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S

N° de artículo: 10.01.38.02467

Perfil para conexión de ventosas

Industrias: Universal

Longitud L134 (mm)
Anchura B25 (mm)
Altura H56 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle SPB2
Diámetro Ds40 (mm)
Datos de diseño
Atributo Valor
B 25  mm
Ds 40  mm
H 56  mm
L 134  mm
Modelo de ventosa Ventosas de fuelle SPB2
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta