Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SA-LEIST 134x25 SPB2-40P 3S

Onderdeelnr.: 10.01.38.02467

Zuigeraansluitprofiel

Industriesegmenten: Universeel

Length L134 (mm)
Width B25 (mm)
Height H56 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups SPB2
Diameter Ds40 (mm)
Ontwerpgegevens
Attribuut Waarde
B 25  mm
Ds 40  mm
H 56  mm
L 134  mm
Suction cup type Bellows suction cups SPB2
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen