- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SW60 838 5R18 N10SU
N° de artículo: 10.01.38.02949
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 838 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R18 |
| Número de células de aspiración | 220 |
| Diseño generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
| Diámetro de la tobera | 0.6 (mm) |
| Consumo de aire [l/min] | 500 (l/min) |
| Peso | 4.1 (kg) |
| Familia de productos | FXP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R18 |
| Número de células de aspiración | 220 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 670 N |
| Capacidad de aspiración máx. | 1600 l/min |
| Consumo de aire [l/min] | 500 l/min |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Peso | 4,1 kg |
| Familia de productos | FXP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Sistema de ventosas de vacío con esponja SU
Sistema de ventosas por vacío con esponja hermetizante SU para la manipulación de superficies de vidrio con tipos de revestimiento muy sensibles. El tejido especial de la superficie de ventosa de la garra evita arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.