- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-SVK 1036 5R18 O10O10 F
N° de artículo: 10.01.38.03078
Sistema de planos aspirantes con generación de vacío neumático inte- grado y válvulas esféricas de flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1036 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| Número de células de aspiración | 275 |
| Diseño generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
| Consumo de aire [l/min] | 625 (l/min) |
| Peso | 5.3 (kg) |
| Familia de productos | FXP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 109 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SVK |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R18 |
| Tipo de material | Esponja abierta, altura 2 x 10 mm |
| Número de células de aspiración | 275 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 1055 N |
| Capacidad de aspiración máx. | 2270 l/min |
| Consumo de aire [l/min] | 625 l/min |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| con | Filtro |
| Peso | 5,3 kg |
| Familia de productos | FXP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación