- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-S-SW140 1036 3R54 SPB2-40-P F
N° de artículo: 10.01.38.03120
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1036 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 3R54 |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| Número de células de aspiración | 56 |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Diseño generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Diámetro de la tobera | 1.4 (mm) |
| Consumo de aire [l/min] | 625 (l/min) |
| Peso | 7 (kg) |
| Familia de productos | FXP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 105 mm |
| H1 | 144 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 1036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 3R54 |
| Número de células de aspiración | 56 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 485 N |
| Capacidad de aspiración máx. | 2270 l/min |
| Consumo de aire [l/min] | 625 l/min |
| Tensión | 24V - DC |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Función adicional plano aspirante | Filtro |
| con | Filtro |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 7 kg |
| Familia de productos | FXP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación