SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG
N° de artículo: 10.01.05.00947
Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas
Industrias: Electrónica | Universal
| Dimensión (LxAn) | 30x10 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Conexión | G1/8"-MA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Bmax(S) | 11,5 mm |
| Bs | 9,4 mm |
| dn | 2,5 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| H | 17 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmáx.(S) | 30,5 mm |
| Ls | 29,4 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Recorrido) | 1,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Dimensión (LxAn) | 30x10 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 12,2 N |
| Volumen | 0,52 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 7,5 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4 mm |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 6,8 g |
| Familia de productos | SGON |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación