Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
  • A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.05.00947

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Industrie: Elettronica | Universale

Dimensione (lxl)30x10
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/8"-AG
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Bmax(S) 11.5  mm
Bs 9.4  mm
dn 2.5  mm
G1 G1/8"-AG
H 17  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 30.5  mm
Ls 29.4  mm
SW1 14  mm
Z (freccia elastica) 1.5  mm
Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione (lxl) 30x10
Forza di presa (-600 mbar) 12.2  N
Volume 0.52  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 7.5  mm
Diametro interno del tubo (raccomandato) d 4  mm
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 6.8  g
Famiglia di prodotti SGON
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello