DR 110.8/99x14
N° de artículo: 10.07.08.00737
Junta anular para placa de ventosa
Diámetro exterior D | 110.8 (mm) |
Diámetro interior d | 99 (mm) |
Longitud L | 14 (mm) |
Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
Atributo | Valor |
---|---|
D | 110,8 mm |
d | 99 mm |
L | 14 mm |