- Altura 80 mm - 125 mm
- Variante S: máx. 300x135 mm
- Variante M: máx. 300x200 mm
- Variante L: máx. 400x320 mm
Máxima fuerza de fijación mediante el aprovechamiento óptimo de la superficie de la pieza con placa de ventosa adaptada individualmente
Material de fricción especial para una elevada absorción de la fuerza lateral
La isla de fricción calibrada permite una fijación precisa y la máxima calidad de mecanizado
Larga vida útil gracias a su diseño robusto y junta reemplazable
La versión con función de inversión permite el proceso de piezas simétricas (p. ej. ventana lateral izquierda y derecha) con la misma ventosa

Instrucciones de pedido
Schmalz fabrica ventosas de bloque según las dimensiones individuales del cliente. La placa de ventosa superior se fabrica según la geometría de la pieza del cliente. La placa de ventosa inferior es rectangular con las dimensiones correspondientes (tipo 1 y tipo 2) o también tiene una geometría individual (tipo 3).
Si las dimensiones, la altura u otras dimensiones requeridas difieren de las dimensiones indicadas en los datos de diseño, deberá comprobarse la viabilidad caso por caso.
Proceso de pedido de pieza a ventosa de bloque individual VCBL-GL-C:
*Exigencias para el archivo DXF de la pieza:
Indicación de las unidades de medida en milímetros (mm) o pulgadas (in).
Especificación de la escala (1:XX)
Dimensionado de la pieza de trabajo
| Tipo | B | H | H1 | H2 | L | R1 | Desplazamiento SO* | X | Conexión de tubos flexibles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1 - Ventosa de bloque estándar | S = máx. 135 mm M = máx. 200 mm L = máx. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = máx. 300 mm M = máx. 300 mm L = máx. 400 mm |
mín. 15 mm | Individual | 0 mm | para VSL 8/6 |
| Tipo 2 - estándar ventosa de bloque con talón | S = máx. 135 mm M = máx. 200 mm L = máx. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = máx. 300 mm M = máx. 300 mm L = máx. 400 mm |
mín. 15 mm | Individual | 12 mm | para VSL 8/6 |
| Tipo 3 - Ventosa de bloque con función de volteo de | S = máx. 135 mm M = máx. 200 mm L = máx. 320 mm |
80 - 125 mm | 18 mm | 21 mm | S = máx. 300 mm M = máx. 300 mm L = máx. 400 mm |
mín. 15 mm | Individual | 12 mm | para VSL 8/6 |
* Desplazamiento entre el contorno de la pieza y el contorno de la placa de ventosa de la ventosa