DR 79/49x14
N° de artículo: 10.07.08.00745
Junta anular para placa de ventosa
| Diámetro exterior D | 79 (mm) |
| Diámetro interior d | 49 (mm) |
| Longitud L | 14 (mm) |
| Temperatura de uso | °C |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 79 mm |
| d | 49 mm |
| L | 14 mm |
N° de artículo: 10.07.08.00745
Junta anular para placa de ventosa
| Diámetro exterior D | 79 (mm) |
| Diámetro interior d | 49 (mm) |
| Longitud L | 14 (mm) |
| Temperatura de uso | °C |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| D | 79 mm |
| d | 49 mm |
| L | 14 mm |