Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

HTS-A3 SNG AP/AE OP

N° de artículo: 10.01.29.00619

Sistema de soporte

Industrias: Automóvil | Universal

Margen de presión (presión operativa) [bar] bar
Longitud L38 (mm)
Anchura B15 (mm)
Altura H9.4 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de agujas
TamañoAP/AE
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 15  mm
d 5,5  mm
D 28,5  mm
H 9,4  mm
H1 48,3  mm
H2 5,5  mm
L 38  mm
X1 29  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Peso 45,6  g
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta