Funcionamiento de sistemas de manipulación por vacío

Tubo de elevación por vacío Jumbo

El tubo elevador por vacío Jumbo se compone de generador de vacío, unidad de elevación, unidad de manejo y ventosas. Para elevar y bajar la carga, el Jumbo utiliza únicamente el medio vacío.

Tubo de elevación por vacío Jumbo

Aspirar y levantar la carga

  • El generador de vacío (bomba, soplante o eyector) genera una depresión en el sistema mediante una aspiración continuada del aire.
  • Debido a la diferencia con la presión ambiental, la pieza y la ventosa se ven mutuamente presionadas. De forma coloquial se habla de "aspirar".
  • Con la pieza aspirada, el flujo provoca la contracción del tubo de elevación. La pieza es elevada.

Descender y soltar la carga

  • Pulsando el botón de manejo, entra aire de la atmósfera en el sistema ("ventilar"). El vacío se elimina parcialmente.
  • Como consecuencia de ello, el tubo de elevación se dilata de nuevo y la carga desciende. La altura de elevación se puede regular de forma precisa mediante la dosificación del aire atmosférico. Para soltar la carga, el vacío se elimina por completo mediante una ventilación máxima por el elemento de manejo (pulsando a fondo el botón de manejo).

Elevador por vacío VacuMaster

El elevador por vacío VacuMaster se compone de generador de vacío, raíl de carga con acumulador de vacío y distribuidor de vacío, elemento de manejo y placas de ventosa. El vacío se encarga de sujetar la pieza, el movimiento de elevación se realiza con un polipasto.

Elevador por vacío VacuMaster

Aspirar y levantar la carga

  • El generador de vacío (bomba o eyector) genera una depresión primero en el acumulador de vacío y seguidamente en el distribuidor de vacío mediante la aspiración del aire.
  • Debido a la diferencia con la presión ambiental, la pieza y las placas de ventosa se ven mutuamente presionadas al colocar el aparato encima. De forma coloquial se habla de "aspirar".

Descender y soltar la carga

  • Mediante el control del polipasto, el elevador se mueve hacia arriba y hacia abajo con la carga aspirada.
  • Para soltar la carga se elimina el vacío en el distribuidor mediante ventilación atmosférica (accionamiento de una válvula). El acumulador de vacío permanece lleno para la siguiente operación de elevación.