Schmalz

  • NUEVO

Ventosas de bloque VCBL-N

Fijación de piezas en aplicaciones de nesting y mesa con cuadrícula con la máxima flexibilidad.

Con la ventosa de bloque VCBL-N puede fijar piezas de todo tipo, desde superficies rugosas o texturizadas hasta madera maciza. Con la amplia gama de dimensiones y alturas de fijación, podrá solucionar cualquier tarea de fijación. La placa de ventosa se puede cambiar rápidamente y sin herramientas, y además está equipada con una membrana. Esto protege la pieza del contacto directo con la válvula palpadora estándar y, al mismo tiempo, de la suciedad. El sistema de elevación opcional facilita la carga y descarga de piezas grandes y voluminosas y, al mismo tiempo, protege el canto sellador de la placa de esponja. La conexión de tubos flexibles adicional, incluida en el volumen de entrega, permite aumentar directamente el rendimiento en aplicaciones especialmente exigentes. El inserto nesting, también incluido en el volumen de entrega, puede retirarse para que la ventosa de bloque pueda utilizarse también en la mesa con cuadrícula. Esto convierte al VCBL-N en un todoterreno 2 en 1. El tedioso cambio de la ventosa de bloque entre las aplicaciones de rejilla y nesting ya es cosa del pasado.

Ir directamente a los productos

La amplia gama de productos y la función 2 en 1 permiten la máxima flexibilidad y, por tanto, tiempos de equipamiento cortos

Utilización de una serie de ventosas de bloque gracias a la función 2 en 1 para mesas de rejilla y nido

Máxima estabilidad incluso en aplicaciones exigentes, como la madera maciza, gracias al diseño macizo de una sola pieza y a la conexión de vacío adicional

Reparación sencilla y sin herramientas mediante el sistema de placa de ventosa de eficacia probada

Carga y descarga cuidadosa de piezas voluminosas de gran tamaño gracias al sistema de elevación opcional

Diseño
  • Válvula palpadora (1) de plástico suave
  • Placa de ventosa con membrana (2) para un comportamiento óptimo de la junta, elevadas fuerzas de fricción y protección contra la suciedad
  • Cuerpo base robusto (3) de plástico reforzado
  • Marco obturador (4)
  • Inserto nesting (5) optimizado para su uso en placas de desgaste MDF y sistemas de mesas lisas
Datos técnicos
  • Sistema de vacío para aplicaciones de mesas nido
  • Con conexión de tubos flexibles opcional
  • Optimizado para su aplicación en tableros nido de MDF
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Descripciones funcionales
De mesa nido a mesa con cuadrícula

De mesa nido a mesa con cuadrícula

Al retirar el inserto nesting de los productos de la serie VCBL-N de Schmalz, la ventosa de bloque puede utilizarse en mesas con cuadrícula.

De mesa con cuadrícula a mesa nido

De mesa con cuadrícula a mesa nido

Al insertar el inserto nesting en la ventosa de bloque VCBL-R, se puede utilizar en mesas nesting.

Adaptación sin herramientas al sistema de mesas

Adaptación sin herramientas al sistema de mesas

El sistema clic permite alternar entre los sistemas de mesas sin herramientas y sin componentes adicionales.

Productos

Recomendaciones de productos

Más información

¿Cambia la altura de fijación si se utiliza el VCBL-N en la mesa con cuadrícula sin el inserto nesting?

Sí, al retirar el inserto nesting se reduce la altura de fijación en 7 mm.

¿Cuál es el número máximo de ventosas de bloque que pueden unirse mediante un conducto de vacío?

Para ejecutar un aumento notable del rendimiento gracias al vacío adicional, recomendamos no conectar más de tres ventosas de bloque a un conducto de vacío.

¿Cuál es la razón de que la pieza se mueva o se suelte durante el fresado?

Compruebe primero la placa de esponja y el marco obturador de la ventosa de bloque. Si están en buen estado, compruebe el manómetro y el filtro de la bomba principal.

¿Puedo fijar también piezas en bruto o con estructura?

Esto es posible con la placa de ventosa VCSP-O MOS de los accesorios.

¿Cómo elijo la dimensión de rejilla correcta para mi centro de mecanizado CNC?

Las respectivas dimensiones de las ranuras se especifican en los datos técnicos de los productos.
La ilustración muestra cómo medir correctamente la dimensión de la rejilla (1), la anchura de la ranura (2) y la profundidad de la ranura (3).

¿Es necesario utilizar la conexión de vacío adicional?

Las ventosas de bloque están diseñadas para utilizarse sin una conexión de vacío adicional. Sin embargo, el proceso de anidamiento depende de un gran número de parámetros, por lo que no siempre puede garantizarse un proceso seguro sin una conexión de vacío adicional. Por ello, la conexión de vacío adicional se suministra de serie y debe utilizarse para aplicaciones críticas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta