Schmalz

  • NUEVO

Garras para sacos PSSG-M

Superficie de ventosa (Ø) de 290 x 215 mm a 405 x 305 mm
Ir directamente a los productos

Manejo fiable de sacos de distintos materiales y geometrías

Un elemento de junta innovador garantiza una vida útil más larga que las soluciones convencionales de goma esponjosa

Diseño modular para reducir el peso y facilitar el mantenimiento del elemento de hermetizado

Acceso directo y sencillo a los datos del dispositivo a través del smartphone mediante la interfaz NFC

Diseño
  • El módulo (0) para la conexión de la garra al robot está disponible en diseño rígido o con fijación flotante (compensación de altura)
  • Conexión de tubos flexibles (recta/en ángulo) para la conexión de un generador de vacío externo o elección de generación de vacío integrada mediante boquillas SEP (1)
  • Carcasa ligera de garra para sacos fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (2)
  • Innovador elemento de junta (3) de silicona conforme a la FDA o de NBR resistente al desgaste
  • El vellón filtrante (4) protege el sistema de la suciedad
Datos técnicos
  • Garra para sacos con generación de vacío externa
  • Dimensiones: de 290 x 215 mm a 405 x 305 mm
  • Material: NBR, SI
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Material
Capacidad de elevación (horizontal)
Dimensión (LxAn)
Anchura de ventosa Bs
Ls
Señalización
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

  • NUEVO
PSSG M 290x215 NBR-60 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00031

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls290 (mm)
Anchura de ventosa Bs215 (mm)
Altura H30 (mm)
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 290x215 SI-55 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00032

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls290 (mm)
Anchura de ventosa Bs215 (mm)
Altura H30 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00035

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls350 (mm)
Anchura de ventosa Bs250 (mm)
Altura H38 (mm)
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00036

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls350 (mm)
Anchura de ventosa Bs250 (mm)
Altura H38 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 350x250 SI-55 M6-IG 2P

N° de artículo: 10.01.54.00112

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls350 (mm)
Anchura de ventosa Bs250 (mm)
Altura H38 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 405x305 NBR-60 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00005

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls405 (mm)
Anchura de ventosa Bs305 (mm)
Altura H45 (mm)
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG

N° de artículo: 10.01.54.00006

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls405 (mm)
Anchura de ventosa Bs305 (mm)
Altura H45 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE
  • NUEVO
PSSG M 405x305 SI-55 M6-IG 2P

N° de artículo: 10.01.54.00113

Pinza para la manipulación de bolsas de papel, tela y plástico

FormaGeneración de vacío externa
Ls405 (mm)
Anchura de ventosa Bs305 (mm)
Altura H45 (mm)
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Función adicional ventosaNFC-TAG
Rosca G4M6-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta