Para proteger el generador de vacío o la válvula frente a la suciedad en entornos con mucho polvo se utilizan filtros. Los filtros se montan entre el generador de vacío o la válvula y la ventosa.

Filtros de vacío VF / STF / STF-D
Filtros de vacío VF / STF / STF-D
  • Flujo nominal: de 6 m³/h a 1.440 m³/h
  • Unidades de filtro: 3 a 15 µm
×
Filtros de vacío VF / STF / STF-D
Filtro de vacío para el uso en entornos muy polvorientos con un grado de separación de casi el 100 %; protección del generador de vacío.
Filtros de vacío tipo taza VFT
Filtros de vacío tipo taza VFT
  • Unidades de filtro 80 y 100 µm
  • Roscas de empalme G1/8" a G3/4"
  • Materiales PE y acero inoxidable
  • Flujo nominal: 45 hasta 770 l/min
×
Filtros de vacío tipo taza VFT
Filtro de vacío tipo taza para la integración en sistemas de vacío con un grado de suciedad leve a medio, como protección del generador de vacío.
Filtros en línea VFI
Filtros en línea VFI
  • Flujo nominal: de 2 a 4 m³/h
  • Finura de filtrado: 50 µm
  • Opciones de conexión: Tubo flexible 4/2, 6/6 y 8/6
×
Filtros en línea VFI
Filtro en línea, montaje directamente en la ventosa, en sistemas de vacío con un grado de suciedad leve a medio, como protección del generador de vacío.