Tubos flexibles y uniones

Disponemos de todos los tubos flexibles y las conexiones necesarios para la estructura de un sistema de vacío listo para el funcionamiento, como por ejemplo tubos de vacío, racores instantáneos, juntas anulares y abrazaderas.
 

Tubos aire comprimido / vacío VSL

  • Diámetro exterior/interior de 4/2 a 87/75
  • Materiales: PA, PE, PU, PVC

Abrazaderas SSB / SSD

  • Margen de fijación de diámetros de 10 a 90 mm

Racores instantáneos

  • Roscas de conexión de M5 a G1/2"
  • Material: latón niquelado

Accesorios para racores

  • Roscas de conexión de M5 a G1-1/2"
  • Material: latón niquelado

Entradas giratorias DEF

  • Velocidad: 21 a 3.500/min

Juntas anulares DR

  • Diámetro interior: 3,5 a 48 mm
  • Material: PA