Garras magnéticas SGM-SV-BYDiámetro: 46 mmHandling de baterías redondas con un diámetro de 46 mmMostrar áreas de aplicaciónVer 6 de 6 productos
Garras magnéticas SGM-HPmDiámetro: 30 mm y 40 mmFuerza de retención máxima (con 2 mm de grosor de la pieza): 387 NAltas fuerzas de retención con piezas finasMostrar áreas de aplicaciónVer 2 de 2 productos
EFICIENTEGarras magnéticas SGM-HP/-HTDiámetro: 20 a 50 mmFuerza de retención: 28 a 560 NFuerzas de retención elevadas y altas temperaturas de hasta 350° CMostrar áreas de aplicaciónVer 7 de 7 productos
Sistema de soporte garras magnéticas SGM-HP/-HTDiversas opciones de conexión: Bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o perno "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)Mostrar áreas de aplicaciónVer 9 de 9 productos
EFICIENTEGarras magnéticas SGM-HP/-HT (múltiple)Superficie de la garra: 121 x 40 mmFuerza de retención máxima (para chapa de 4 mm): de 680 a 1.170 NFuerzas de retención muy elevadas y altas temperaturas de hasta 350° CMostrar áreas de aplicaciónVer 4 de 4 productos
Sistema de soporte garra magnética SGM-HP/-HT (múltiple)Diversas opciones de conexión: Bola (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o perno "Apple-Core" (A2: ø 19 mm)Mostrar áreas de aplicaciónVer 6 de 6 productos
SELECTGarras magnéticas SGMDiámetro: 30 a 70 mmFuerza de retención: 35 a 290 NAplicaciones universalesMostrar áreas de aplicaciónVer 20 de 20 productos
Sistema de soporte garras magnéticas SGMDiversas opciones de conexión: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mmMostrar áreas de aplicaciónVer 8 de 8 productos
Sets de manipulación SGM-SVSuperficie de garra magnética: Ø 40 mmFuerza de retención máx: 100 NAplicaciones de robots ligeros (cobots)Mostrar áreas de aplicaciónVer 1 de 1 productos