Schmalz

Instrucciones de pedido

La garra magnética SGM-HP/-HT (múltiple) se suministra montada.

El producto se compone de:

  • Garra del tipo SGM-HP/-HT (múltiple)
  • Sistema de soporte opcional
  • Interruptor de proximidad opcional (sólo para SGM-HP)
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO
  • EFICIENTE

SGM-HP 40x121 3RR

N° de artículo: 10.01.17.00643

Ventosa magnética para chapas con orificios y recortes

Tamaño40x121
Margen de presión (presión operativa) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx.730 (N)
Forma3 anillos de fricción
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 40  mm
B2 24,2  mm
D 40  mm
G2 G1/8"-HE
G4 M5-HE
G5 M6-HE
H 99,4  mm
H2 34,4  mm
H3 31,3  mm
L 121  mm
L2 32  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
LG5 6,5  mm
X1 57  mm
X2 20  mm
X3 60  mm
Y1 40  mm
Y2 81  mm
Y3 16  mm
Y4 30  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Espesor de placa óptimo para fuerza de retención máx. 4  mm
Fuerza de retención máx. 730  N
Fuerza de retención residual 0,5  N
Margen de presión (presión operativa) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Posición de instalación BEL
Válvula de mando Biestable
Temperatura de uso 5 ... 70 °C
Peso 1220  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.