Schmalz

Ventosas tipo campana SAX

Superficie de ventosa (Ø) de 30 mm a 115 mm

Ir directamente a los productos

Ventosa con forma de campana, especialmente estructurada para una máxima transmisión de fuerzas de retención y adaptación de fuerzas transversales, especialmente en en planchas de metal aceitadas

Diseño ligero de la herramienta ideal para aplicaciones de alta velocidad

Muy buena adaptación a los diferentes contornos de la pieza de trabajo gracias a la arrera de ventosa notablemente incrementada

El labio sellador flexible sella muy bien incluso en superficies de piezas de trabajo ásperas

Diseño
  • Ligera ventosa redonda tipo campana con labio hermetizante flexible y estructura interna óptima (3)
  • Material de ventosa Elastodur resistente al desgaste (ED-85)
  • Boquilla de conexión de aluminio con sobremoldeado ajustado (1)
  • Cara de tuerca para un montaje sencillo y fiable (2)
  • Disponible como ventosa montada con varios tipos de conexión
Datos técnicos
  • Dimensiones: 30 a 115 mm
  • Material: ED
  • Boquilla de conexión con fijación de seguridad
Industrias
  • •Automóvil
  • •Metal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Conexión
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Señalización
Sectores

1 - 10 de 98 resultados

  • NUEVO
SAX 30 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00335

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 40 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00336

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 50 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00337

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño50
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 60 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00333

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño60
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 80 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00338

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño80
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 100 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00330

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño100
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 115 ED-85 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.19.00334

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño115
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG1/4"-MA
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 30 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00329

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño30
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG3/8"-HE
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 40 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00339

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño40
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG3/8"-HE
Número de pliegues0
  • NUEVO
SAX 50 ED-85 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.19.00340

Ventosa tipo campana (circular) con boquilla, para máxima dinámica en piezas abombadas y engrasadas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño50
Material de ventosaElastodur ED
Dureza del material [Shore A]85 (Shore A)
ConexiónG3/8"-HE
Número de pliegues0

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta