Ventosas planas (redonda)

Las ventosas planas con forma redonda son adecuadas sobre todo para la manipulación de piezas planas. Gracias a su forma plana y a su reducido volumen, las ventosas agarran la pieza especialmente rápido y con gran exactitud de posición.
 
Ventosas planas SUF
Nuevo

Ventosas planas SUF

  • Diámetro: 1 a 100 mm
  • Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-AS, HT1

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas
Placas de ventosa SUF
Nuevo

Placas de ventosa SUF

  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NBR
  • Placa soporte en plástico reforzado

Placas de ventosa SPU

  • Diámetro: 100 a 400 mm
  • Material: NBR, SI
  • Placa soporte de aluminio

Ventosas planas PFYN VU1

  • Diámetro: 15 a 95 mm
  • Material: VU1
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas planas SGAN

  • Diámetro: 7 a 16 mm
  • Material: SI, PU
  • Ventosa insertada en la boquilla

Placas de ventosa SPK

  • Diámetro: de 55 a 250 mm
  • Material canto sellador: EPDM
  • Placa soporte de aluminio

Ventosas planas SAF

  • Diámetro: 30 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAF HT2

  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAFT-C

  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR

Ventosas planas SHFN

  • Diámetro: 50 a 85 mm
  • Material: NK
  • Boquilla de conexión encajada o placa soporte vulcanizado

Placas de ventosa SHF

  • Diámetro: 125 a 210 mm
  • Material: NK
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte

Placas de ventosa SPC

  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte