Generador de vacío con garra de ventosas para la manipulación de piezas no porosas y ligeramente porosas
Utilización dentro del ecosistema End-of-Arm MATCH en combinación con garras de manipulación por vacío y garras mecánicas, asistido por servicios digitales (por ejemplo, el asistente de configuración).
Uso flexible en la colaboración entre humanos y robots (entorno MRK), así como en la robótica móvil
Productos destacados
Set de manipulación listo para su conexión para un montaje y una puesta en marcha sencillos (Plug & Work)
Compatibilidad total con la plataforma MATCH (el módulo de cambio rápido RMQC correspondiente al tipo de robot debe pedirse por separado)
Amplia gama de aplicaciones gracias a las ventosas o sistemas de ventosas intercambiables
Ahorro de tubos de aire comprimido gracias al funcionamiento puramente eléctrico
Válvula de ventilación integrada para una suelta rápida y precisa de la pieza durante la manipulación
Conexión adecuada para todos los módulos de cambio rápido RMQC de la plataforma MATCH (1)
Manejo intuitivo mediante botones y pantalla clara, así como interfaz NFC para una cómoda transferencia de datos a través del smartphone (2)
Brida para conexión de garras individuales con rosca G1/4" (3)
Incluye ventosas planas y de fuelle (4)
Adecuado para el módulo de cambio rápido RMQC MATCH
Manipulación de piezas no porosas de hasta 10 kg
Contiene un generador de vacío y una garra
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.