Schmalz

Liitäntätekniikka PXT

Liitoselementit kattoristikoiden nopeaa liittämistä varten
Määritä nyt

Mahdollisuus sisäiseen tyhjiöohjaukseen säästää monimutkaisten letkujen käytön

Yksinkertainen kokoonpano standardoitujen elementtien ansiosta

3D-liittimet soveltuvat optimaalisesti vapaamuotoisiin osiin

Design
  • 90° liitin (1) valinnainen sisäisellä tyhjiöohjaimella varustettuna
  • 3D-liitin (2) säädettävissä kulmassa ilman pysäyttimiä
  • Sisäinen liitin (3) 90° liitäntää varten yhdessä tasossa
Tekniset tiedot
  • 90° poikittaisliitin valinnaisella tyhjiön läpiviennillä varustettuna
  • 3D-liittimet vapaamuotoisille pinnoille
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?

Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!

1 - 7 / 7 tuloksista

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV

Osanro: 10.01.49.00034

Ristiliitin liitäntää varten kahdesta profiilista

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H29.5 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I M6-IG D PXT

Osanro: 25.09.06.00154

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeDouble block
Length L38 (mm)
Width B25.8 (mm)
Height H35 (mm)
Clamping range [mm] mm
Thread G1M6-F
HTR-KRZ PXT D30-I D30-I

Osanro: 25.09.06.00123

Ristiliitin liitäntää varten kahdesta profiilista

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H30.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
HTR-D30-I FL PXT

Osanro: 25.09.06.00120

Pidikejärjestelmä

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Shapeflat
Length L20 (mm)
Width B20 (mm)
Height H9.6 (mm)
Clamping range [mm] mm
VBR-PR D30-I D30-I

Osanro: 10.01.49.00047

Profiililiitin

Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Length L44.1 (mm)
Clamping range [mm] mm
VBR-PR 38x30x24 P

Osanro: 25.09.06.00121

Profiililiitin

Length L38 (mm)
Width B30 (mm)
Height H24 (mm)
Clamping range [mm] mm
MaterialAluminum
ROHR-SCHEL 30-30 AL

Osanro: 25.09.06.00122

Putkipuristin

Length L37 (mm)
Clamping range [mm]30.0 ... 30.0 mm
MaterialAluminum

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin