Schmalz

Älykäs yhteysjakelija ASV / ASK

Suodata tulokset

1 - 9 / 9 tuloksista

ASK WB-M12-5 295 WB-M8-8

Osanro: 21.04.05.00823

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionElbow fem con M12, 5pol
Cable length295 (mm)
Connection 2Angle female connector M8, 8-pole
ASK WB-M12-5 5000 K-5P

Osanro: 21.04.05.00830

Connection cable

Electrical connectionElbow fem con M12, 5pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 5-pole
Material hosePU
ASK B-M8-4 3000 K-4P

Osanro: 10.06.02.00472

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length3000 (mm)
Connection 2Cable, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-8 1000 S-M12-4

Osanro: 21.04.05.00167

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 8 pol
Cable length1000 (mm)
Connection 2Plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-5 5000 K-5P

Osanro: 21.04.05.00080

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 5 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 5-pole
Material hosePUR cable
ASK B-Form-C 5000 K-3P

Osanro: 21.04.06.00084

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect Form C
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 3-pole
Material hosePVC cable
ASK B-M8-4 5000 S-M12-4

Osanro: 21.04.05.00264

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M8, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-4 5000 S-M12-4

Osanro: 21.04.05.00265

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 4 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Plug M12, 4-pole
Material hosePUR cable
ASK B-M12-8 5000 K-8P

Osanro: 21.04.05.00079

Liitäntäkaapeli

Electrical connectionFem connect M12, 8 pol
Cable length5000 (mm)
Connection 2Cable, 8-pole
Material hosePUR cable

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin