Schmalz

  • UUSI

Flat Suction Cups OCR

Suction area (Ø) from 10 to 50 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Handling of rough surfaces with sealing ring made of special foam

Soft sealing lip made of CR-20 adapts optimally to workpiece unevenness

Design
  • Adaptable suction cup OCR with sealing foam (2) and connecting element (1)
Tekniset tiedot
  • Diameter: 10 to 50 mm
  • Material: CR
Toimialat
  • Metalli
  • Puu
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Size
Connection
Suction cup material
Merkintä
Toimiala

1 - 7 / 7 tuloksista

  • UUSI
OCR 15 CR-20 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.16070

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size15
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • UUSI
OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.16072

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size25
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • UUSI
OCR 35 CR-20 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.16074

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size35
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
  • UUSI
OCR 30 CR-20 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.16073

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size30
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • UUSI
OCR 10 CR-20 M5-AG

Osanro: 10.01.01.16069

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size10
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionM5-M
  • UUSI
OCR 20 CR-20 G1/8-AG

Osanro: 10.01.01.16071

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size20
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • UUSI
OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.16075

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size50
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin