Schmalz

  • NIEUW

Flat Suction Cups OCR

Suction area (Ø) from 10 to 50 mm

Ga direct naar de producten

Handling of rough surfaces with sealing ring made of special foam

Soft sealing lip made of CR-20 adapts optimally to workpiece unevenness

Ontwerp
  • Adaptable suction cup OCR with sealing foam (2) and connecting element (1)
Technische gegevens
  • Diameter: 10 to 50 mm
  • Material: CR
Industriesegmenten
  • •Hout
  • •Metaal
  • •Universeel
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
Size
Connection
Suction cup material
Etikettering
Sector

1 - 7 van 7 resultaten

  • NIEUW
OCR 20 CR-20 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16071

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size20
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-AG
  • NIEUW
OCR 15 CR-20 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16070

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size15
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-AG
  • NIEUW
OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16075

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size50
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-AG
  • NIEUW
OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16072

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size25
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-AG
  • NIEUW
OCR 30 CR-20 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16073

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size30
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-AG
  • NIEUW
OCR 10 CR-20 M5-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16069

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size10
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionM5-AG
  • NIEUW
OCR 35 CR-20 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.16074

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken

Industriesegmenten: Universeel | Hout | Metaal

Size35
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.