- NIEUW
OCR 15 CR-20 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16070
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel
| Size | 15 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 13,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 15 |
| Pull-off force | 7 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/8"-AG |
| Weight | 28,8 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie