- UUSI
OCR 15 CR-20 G1/8-AG
Osanro: 10.01.01.16070
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Toimialat: Metalli | Puu | Yleiskäyttö
| Size | 15 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 13,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 15 |
| Pull-off force | 7 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/8"-M |
| Weight | 28,8 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi