- NUOVO
OCR 15 CR-20 G1/8-AG
Numero articolo: 10.01.01.16070
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Industrie: Legno | Metallo | Universale
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Cloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connessione | G1/8"-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 14.5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| H | 13.5 mm |
| LG1 | 7.5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (freccia elastica) | 1.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 15 |
| Forza di strappo | 7 N |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 10 mm |
| Materiale della ventosa | Cloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
| Connessione | G1/8"-AG |
| Peso | 28.8 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione