- NOVÝ
OCR 15 CR-20 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.01.16070
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Metal | Universal | Wood
| Size | 15 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/8"-M |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 13,5 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Size | 15 |
| Pull-off force | 7 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 10 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/8"-M |
| Weight | 28,8 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace