- NIEUW
OCR 10 CR-20 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16069
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel
| Size | 10 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | M5-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 10 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Ds | 10 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 16,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 0,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 10 |
| Pull-off force | 3 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 5 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | M5-AG |
| Weight | 28,6 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie