Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup OCR (elastomer part + connection element) is delivered assembled.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

OCR 10 CR-20 M5-AG

Osanro: 10.01.01.16069

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Toimialat: Metalli | Puu | Yleiskäyttö

Size10
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionM5-M
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 10  mm
dn 2,5  mm
Ds 10  mm
G1 M5-M
H 16,5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 10
Pull-off force 3  N
Workpiece radius min. (convex) 5  mm
Suction cup material Chloroprene CR
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Connection M5-M
Weight 28,6  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin