Schmalz

Informace o objednávce

The suction cup OCR (elastomer part + connection element) is delivered assembled.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • NOVÝ

OCR 10 CR-20 M5-AG

Číslo dílu.: 10.01.01.16069

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Odvětví: Metal | Universal | Wood

Size10
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionM5-M
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
Dmax(S) 10  mm
dn 2,5  mm
Ds 10  mm
G1 M5-M
H 16,5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 0,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Size 10
Pull-off force 3  N
Workpiece radius min. (convex) 5  mm
Suction cup material Chloroprene CR
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Connection M5-M
Weight 28,6  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku