Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa OCR (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

OCR 10 CR-20 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.16069

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Industrie: Legno | Metallo | Universale

Misura10
Materiale della ventosaCloroprene CR
Durezza del materiale [Shore A]20 (Shore A)
ConnessioneM5-AG
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Dmax(S) 10  mm
dn 2.5  mm
Ds 10  mm
G1 M5-AG
H 16.5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (freccia elastica) 0.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Misura 10
Forza di strappo 3  N
Raggio pezzo min. (convesso) 5  mm
Materiale della ventosa Cloroprene CR
Durezza del materiale [Shore A] 20  Shore A
Connessione M5-AG
Peso 28.6  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello