- NIEUW
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.16074
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
Industriesegmenten: Hout | Metaal | Universeel
| Size | 35 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 35,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 1,4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 35 |
| Pull-off force | 45 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 37,5 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/4"-AG |
| Weight | 68,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie