- NUOVO
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.01.16074
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Industrie: Legno | Metallo | Universale
| Misura | 35 |
| Materiale della ventosa | Cloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connessione | G1/4"-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 35.5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-AG |
| H | 33.4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 1.4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 35 |
| Forza di strappo | 45 N |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 37.5 mm |
| Materiale della ventosa | Cloroprene CR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 20 Shore A |
| Connessione | G1/4"-AG |
| Peso | 68.3 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione