- NOWY
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.01.16074
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne
| Size | 35 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-M |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 35,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 1,4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Size | 35 |
| Pull-off force | 45 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 37,5 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/4"-M |
| Weight | 68,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja