Schmalz

  • NOWY

Flat Suction Cups OCR

Suction area (Ø) from 10 to 50 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Handling of rough surfaces with sealing ring made of special foam

Soft sealing lip made of CR-20 adapts optimally to workpiece unevenness

Projekt
  • Adaptable suction cup OCR with sealing foam (2) and connecting element (1)
Dane techniczne
  • Diameter: 10 to 50 mm
  • Material: CR
Branże
  • Drewno
  • Metal
  • Uniwersalne
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Size
Connection
Suction cup material
Etykietowanie
Industry sector

1 - 7 z 7 wyników

  • NOWY
OCR 30 CR-20 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.16073

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size30
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • NOWY
OCR 15 CR-20 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.16070

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size15
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • NOWY
OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.16072

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size25
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • NOWY
OCR 35 CR-20 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.16074

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size35
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
  • NOWY
OCR 10 CR-20 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.16069

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size10
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionM5-M
  • NOWY
OCR 20 CR-20 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.16071

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size20
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/8"-M
  • NOWY
OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.16075

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Size50
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka