Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup OCR (elastomer part + connection element) is delivered assembled.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.16075

Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces

Branże: Drewno | Metal | Uniwersalne

Size50
Suction cup materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
ConnectionG1/4"-M
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 50  mm
dn 5  mm
Ds 50  mm
G1 G1/4"-M
H 33,4  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 2,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 50
Pull-off force 94  N
Workpiece radius min. (convex) 80  mm
Suction cup material Chloroprene CR
Material hardness [Shore A] 20  Shore A
Connection G1/4"-M
Weight 109,7  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka