Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa OCR (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.01.16075

Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide

Industrie: Legno | Metallo | Universale

Misura50
Materiale della ventosaCloroprene CR
Durezza del materiale [Shore A]20 (Shore A)
ConnessioneG1/4"-AG
Dati di costruzione
Design image
AttributoValore
Dmax(S)50 mm
dn5 mm
Ds50 mm
G1G1/4"-AG
H33,4 mm
LG111 mm
SW117 mm
Z (freccia elastica)2,5 mm
Dati tecnici
AttributoValore
Misura50
Forza di strappo94 N
Raggio pezzo min. (convesso)80 mm
Materiale della ventosaCloroprene CR
Durezza del materiale [Shore A]20 Shore A
ConnessioneG1/4"-AG
Peso109,7 g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.