Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz OCR (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.16075

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal

Boyut50
Vantuz malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
BağlantıG1/4"-M
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 50  mm
dn 5  mm
Ds 50  mm
G1 G1/4"-M
H 33,4  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 2,5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 50
Çekme kuvveti 94  N
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 80  mm
Vantuz malzemesi Kloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A] 20  Shore A
Bağlantı G1/4"-M
Ağırlık 109,7  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git