- YENI
Parça no.: 10.01.01.16073
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |
Özel süngerden yapılmış sızdırmazlık halkası ile pürüzlü yüzeylerin taşınması
CR-20'den yapılmış yumuşak sızdırmazlık contası, iş parçası düzensizliğine en iyi şekilde adapte olur

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
7 sonuçtan 1 - 7'si

Parça no.: 10.01.01.16073
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |

Parça no.: 10.01.01.16070
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 15 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |

Parça no.: 10.01.01.16072
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |

Parça no.: 10.01.01.16074
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 35 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-M |

Parça no.: 10.01.01.16069
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 10 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | M5-M |

Parça no.: 10.01.01.16071
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/8"-M |

Parça no.: 10.01.01.16075
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-M |