Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz OCR (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.01.16072

Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal

Boyut25
Vantuz malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 (Shore A)
BağlantıG1/8"-M
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
Dmax(S)25,5 mm
dn5 mm
Ds25 mm
G1G1/8"-M
H19,5 mm
LG17,5 mm
SW114 mm
Z (İnme)3 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Boyut25
Çekme kuvveti20 N
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)21 mm
Vantuz malzemesiKloropren CR
Malzeme sertliği [Shore A]20 Shore A
BağlantıG1/8"-M
Ağırlık32,2 g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.