Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa OCR (pieza de elastómero + elemento de conexión) se suministra montada.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

OCR 25 CR-20 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.16072

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Industrias: Madera | Metal | Universal

Tamaño25
Material de ventosaCloropreno CR
Dureza del material [Shore A]20 (Shore A)
ConexiónG1/8"-MA
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
Dmax(S) 25,5  mm
dn 5  mm
Ds 25  mm
G1 G1/8"-MA
H 19,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Recorrido) 3  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Tamaño 25
Fuerza de arranque 20  N
Radio de la pieza mín. (convexo) 21  mm
Material de ventosa Cloropreno CR
Dureza del material [Shore A] 20  Shore A
Conexión G1/8"-MA
Peso 32,2  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta