Schmalz

Consignes de commande

La ventouse OCR (partie en élastomère + élément de fixation) est livrée assemblée.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16072

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Secteurs : Bois | Métal | Usage général

Taille25
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/8"-M
Données de construction
Design image
AttributValeur
Dmax(S)25,5 mm
dn5 mm
Ds25 mm
G1G1/8"-M
H19,5 mm
LG17,5 mm
SW114 mm
Z (Allongement)3 mm
Données techniques
AttributValeur
Taille25
Force de rupture20 N
Rayon min. de la pièce (convexe)21 mm
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 Shore A
ConnexionG1/8"-M
Poids propre32,2 g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.