- YENI
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.16074
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Ahşap | Genel | Metal
| Boyut | 35 |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-M |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 35,5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 1,4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 35 |
| Çekme kuvveti | 45 N |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 37,5 mm |
| Vantuz malzemesi | Kloropren CR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 20 Shore A |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Ağırlık | 68,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon