Schmalz

Consignes de commande

La ventouse OCR (partie en élastomère + élément de fixation) est livrée assemblée.

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

OCR 35 CR-20 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.16074

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Secteurs : Bois | Métal | Usage général

Taille35
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/4"-M
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Dmax(S) 35,5  mm
dn 5  mm
Ds 35  mm
G1 G1/4"-M
H 33,4  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Allongement) 1,4  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille 35
Force de rupture 45  N
Rayon min. de la pièce (convexe) 37,5  mm
Matière de la ventouse Chloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A] 20  Shore A
Connexion G1/4"-M
Poids propre 68,3  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier