Schmalz

  • NOUVEAU

Ventouses plates OCR

Surface de ventouse (Ø) de 10 à 50 mm

Accéder directement aux produits

Manipulation de surfaces rugueuses avec bague d'étanchéité en mousse spéciale

La lèvre d'étanchéité souple en CR-20 s'ajuste de manière optimale aux irrégularités de la pièce

Composition
  • Ventouse ajustable OCR avec mousse joint (2) et élément d'assemblage (1)
Données techniques
  • Diamètre : 10 à 50 mm
  • Matière : CR
Secteurs
  • Bois
  • Métal
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Connexion
Matière de la ventouse
Caractérisation
Secteurs

1 - 7 de 7 résultats

  • NOUVEAU
OCR 30 CR-20 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16073

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille30
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/8"-M
  • NOUVEAU
OCR 25 CR-20 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16072

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille25
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/8"-M
  • NOUVEAU
OCR 15 CR-20 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16070

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille15
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/8"-M
  • NOUVEAU
OCR 35 CR-20 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.16074

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille35
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/4"-M
  • NOUVEAU
OCR 10 CR-20 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.16069

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille10
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionM5-M
  • NOUVEAU
OCR 20 CR-20 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.16071

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille20
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/8"-M
  • NOUVEAU
OCR 50 CR-20 G1/4-AG

Réf. article: 10.01.01.16075

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille50
Matière de la ventouseChloroprène CR
Dureté de la matière [Shore A]20 (Shore A)
ConnexionG1/4"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier