- NOUVEAU
OCR 50 CR-20 G1/4-AG
Réf. article: 10.01.01.16075
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Secteurs : Bois | Métal | Usage général
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Chloroprène CR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connexion | G1/4"-M |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dmax(S) | 50 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 50 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 33,4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Allongement) | 2,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 50 |
| Force de rupture | 94 N |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 80 mm |
| Matière de la ventouse | Chloroprène CR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 20 Shore A |
| Connexion | G1/4"-M |
| Poids propre | 109,7 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation