- 새로운
OCR 35 CR-20 G1/4-AG
부품 번호.: 10.01.01.16074
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
산업: 금속 | 목재 | 일반
| Size | 35 |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 (Shore A) |
| Connection | G1/4"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터

| 속성 | 값 |
|---|---|
| Dmax(S) | 35.5 mm |
| dn | 5 mm |
| Ds | 35 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 33.4 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 1.4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 35 |
| Pull-off force | 45 N |
| Workpiece radius min. (convex) | 37.5 mm |
| Suction cup material | Chloroprene CR |
| Material hardness [Shore A] | 20 Shore A |
| Connection | G1/4"-M |
| Weight | 68.3 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서